Las ventajas de un vistazo

Principios de diseño modular que ahorran tiempo
Conductos para cables integrados
Puertas con cierre perfecto
Superficies exteriores limpias y continuas

Logre el bastidor mecánico perfecto con muy pocos componentes: ¡solo con la serie XMS! Los módulos mecánicos de alto rendimiento ofrecen todo lo que necesita la ingeniería mecánica de vanguardia. Gracias a características como la integración de los conductos para cables y las ranuras selladas especiales, podrá construir con facilidad cabinas para máquinas altamente funcionales. El sistema de la serie XMS es compatible con toda la gama del sistema modular de construcción MB.

Costes de desarrollo reducidos

Costes de desarrollo reducidos

Los módulos para máquina XMS incorporan de serie una amplia gama de funciones. Características tan útiles como los conductos para cables integrados no necesitan diseñarse, pedirse ni montarse por separado. Esto reduce el número de piezas diferentes que participan y ahorra en mano de obra de montaje, lo que minimiza sus costes de ingeniería.

Solución de diseño modular

Los módulos para máquina XMS le permiten completar la máquina con mayor rapidez y le ofrecen libertad absoluta para diseñar la solución adecuada a sus necesidades. Tanto para cabinas redondas, cuadradas, alargadas como compactas, todos los módulos incluyen superficies exteriores lisas, fáciles de limpiar y continuas, y los radios de curvatura mínimos ofrecen una transición sin soldaduras entre los perfiles.

¡Descubra su versatilidad!

Solución de diseño modular
Protección completa

Protección completa

Los módulos para máquina XMS se presentan con conductos para cables integrados en diferentes tamaños. Las líneas individuales o los grandes mazos de cables pueden colocarse con seguridad y, si fuera necesario, por separado dentro de la estructura de los perfiles de aluminio. También pueden añadirse con facilidad conductos adicionales fabricados de plástico de alta resistencia, mientras que pueden colocarse tapones y salidas integradas para asegurar que todo dentro de la máquina esté bien organizado e incluso más seguro.

Ir a la presentación de conductos

Acceso más sencillo

La solución de seguridad inteligente. Los perfiles de puertas especiales de la serie XMS se pueden usar para construir fácilmente puertas, trampillas y aberturas de mantenimiento con un cierre perfecto y en todos los tamaños. Las juntas sellan las puertas evitando vibraciones y la entrada de polvo. También pueden instalarse sin dificultad acristalados y otros elementos de panel.

Visite le catálogo en linea

Acceso más sencillo
Limpieza asegurada

Limpieza asegurada

Las cabinas para máquinas creadas con los perfiles XMS ayudan a mantener un entorno de trabajo limpio y tranquilo. Gracias a las ranuras de sellado de serie, el cerramiento queda libre de polvo y suciedad tanto por dentro como por fuera.Los niveles de ruido también se reducen notablemente. Y, lo que es más, los perfiles de fijación de paneles elásticos y las superficies exteriores continuas de serie de los perfiles de aluminio mejoran la limpieza.

¡Conozca XMS en detalle! 

¿Podemos aconsejarle en persona?

es
idioma
país
Buscar un distribuidor